2D 검색
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
여기에 파일 저장또는
지원되는 파일 형식: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

125691226_125687414

표 확장
EN
1/5
Manufacturer name
SA010ID04
Article/order number
SA810ID003
IMPORTANT information for planners!!!!
HINWEIS
Set number for download
DOWNLOAD
Level of Geometry
LOG
Nominal pressure
SA700ID34
kvs value
SA700ID06 [m³/h]
Fitting type
SA700ID04
Max. operating pressure (working pressure) ps
SA700ID08 [bar]
Max. medium temperature
SA700ID07 [°C]
1
2
3
4
5
6
BWT Wassertechnik GmbH
125691226
Es müssen unbedingt alle Komponenten des Setzt (5 Artikel) heruntergeladen werden um den Setumfang zu erhalten und die Komponenten einzeln platzieren zu können!!!
125691226 - Teil 1 von 6
400
10
1.600
Water treatment/sofiening
8
25
BWT Wassertechnik GmbH
125691226
Es müssen unbedingt alle Komponenten des Setzt (5 Artikel) heruntergeladen werden um den Setumfang zu erhalten und die Komponenten einzeln platzieren zu können!!!
125691226 - Teil 2 von 6
400
10
Tapping fiting (e.g., sanitary fittings, outlet fittings, taps, mixer taps, two-handle taps)
6
30
BWT Wassertechnik GmbH
125691226
Es müssen unbedingt alle Komponenten des Setzt (5 Artikel) heruntergeladen werden um den Setumfang zu erhalten und die Komponenten einzeln platzieren zu können!!!
125691226 - Teil 3 von 6
400
10
Tapping fiting (e.g., sanitary fittings, outlet fittings, taps, mixer taps, two-handle taps)
6
30
BWT Wassertechnik GmbH
125691226
Es müssen unbedingt alle Komponenten des Setzt (5 Artikel) heruntergeladen werden um den Setumfang zu erhalten und die Komponenten einzeln platzieren zu können!!!
125691226 - Teil 4 von 6
400
10
Tapping fiting (e.g., sanitary fittings, outlet fittings, taps, mixer taps, two-handle taps)
6
30
BWT Austria GmbH
125691226
Es müssen unbedingt alle Komponenten des Setzt (5 Artikel) heruntergeladen werden um den Setumfang zu erhalten und die Komponenten einzeln platzieren zu können!!!
125691226 - Teil 5 von 6
400
16
3.600
Water treatment/filtration
16
30
BWT Austria GmbH
125691226
Es müssen unbedingt alle Komponenten des Setzt (5 Artikel) heruntergeladen werden um den Setumfang zu erhalten und die Komponenten einzeln platzieren zu können!!!
125691226 - Teil 6 von 6
400
10
3.500
Fixed resistor (e.g., shut-off valve)
10
30
압축된 표현 표시(6 구성 가능한 제품)
주문번호125691226_125687414
최근 변경18.12.2025 09:26:01
단위

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order Number125691226_125687414